Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088008-WEB-R.jpg)
Dekselset metaal vierkant 16/24 mod. messing tapijtrand
IK-4
LEGRAND
Dekselset metaal vierkant 16/24 mod. messing tapijtrand
Ref. 088008
EAN-nr.
3414970755018
Dekselset metaal vierkant 16/24 mod. messing tapijtrand
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-088005-WEB-R.jpg?itok=dr8S0w06)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
IK-4
REF.088005
Dekselset metaal vierkant 16/24 mod. RVS tapijtrand
187,20 €
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Uitvoering deksel | Vierkant |
---|---|
Aantal apparaatbekers | 1 |
Materiaal behuizing | Messing |
Met sparing vloerbedekking | Ja |
Diepte vloerbedekkingsuitsparing | 8 mm |
Beschermkader vloerbedekking | Ja |
Kleur | Messing |
Geschikt voor vloergoot | Ja |
Geschikt voor holle vloer | Ja |
---|---|
Geschikt voor dubbele vloer | Ja |
Geschikt voor natte reiniging | Ja |
Uitwendige breedte | 286 mm |
Uitwendige lengte | 286 mm |
Lengte inbouwmaat | 264 mm |
Breedte inbouwmaat | 264 mm |
Min. inbouwdiepte | 68 mm |
Documentatie
7 documenten
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
Catalogus Technische Pagina
9 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER