Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Dekselset kunststof rond 20 mod (hor.) R7031 tapijtrand

IK-4 LEGRAND

Dekselset kunststof rond 20 mod (hor.) R7031 tapijtrand

Ref. 088126 EAN-nr. 3414970756107

Dekselset kunststof rond 20 mod (hor.) R7031 tapijtrand

Productgroep : 89
125,60 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering deksel Rechthoekig
Aantal apparaatbekers 1
Materiaal behuizing Overig
Oppervlaktebescherming behuizing Overig
Met sparing vloerbedekking Ja
Diepte vloerbedekkingsuitsparing 8 mm
Beschermkader vloerbedekking Ja
Kleur Grijs
RAL-nummer 7031
Geschikt voor vloergoot Nee
Geschikt voor holle vloer Ja
Geschikt voor dubbele vloer Ja
Geschikt voor natte reiniging Ja
Buitendiameter 300 mm
Inbouwdiameter 275 mm
Min. inbouwdiepte 79 mm

Documentatie

5 documenten
Gebruikers-instructie
LE09683AA-06.pdf pdf (4.59 Mo)
Technische fiche
F03333FR-00.pdf pdf (2.84 Mo)
Technische fiche
F03333EN-00.pdf pdf (2.84 Mo)
Technische fiche
F03336EN-00.pdf pdf (4.03 Mo)
Technische fiche
F03336FR-00.pdf pdf (4.03 Mo)
3 documenten
Catalogus Technische Pagina
F03336NL-00.pdf pdf (1.3 Mo)
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
10 documenten
3D Autocad
3D_LG-088126.stp ifc (43.12 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details