Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Dekselset kunststof rechthoek 12/18 mod. R7031 tapijtrand

IK-4 LEGRAND

Dekselset kunststof rechthoek 12/18 mod. R7031 tapijtrand

Ref. 088001 EAN-nr. 3414970754943

Dekselset kunststof rechthoek 12/18 mod. R7031 tapijtrand

Productgroep : 89
52,08 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering deksel Rechthoekig
Aantal apparaatbekers 1
Materiaal behuizing Overig
Oppervlaktebescherming behuizing Overig
Met sparing vloerbedekking Ja
Diepte vloerbedekkingsuitsparing 8 mm
Beschermkader vloerbedekking Ja
Kleur Grijs
RAL-nummer 7031
Geschikt voor vloergoot Nee
Geschikt voor holle vloer Ja
Geschikt voor dubbele vloer Ja
Geschikt voor natte reiniging Ja
Uitwendige breedte 241 mm
Uitwendige lengte 286 mm
Lengte inbouwmaat 264 mm
Breedte inbouwmaat 219 mm
Min. inbouwdiepte 41 mm

Documentatie

7 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F03331EN-02.pdf pdf (4.4 Mo)
Gebruikers-instructie
LE08015AA-04.pdf pdf (2.82 Mo)
Technische fiche
F03331FR-02.pdf pdf (4.42 Mo)
Technische fiche
F03334EN-02.pdf pdf (7.03 Mo)
Technische fiche
F03334FR-02.pdf pdf (7.12 Mo)
9 documenten
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
Catalogus Technische Pagina
F03334NL-00.pdf pdf (2.78 Mo)
10 documenten
3D Autocad
3D_LG-088001.stp ifc (17.92 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00108-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details