-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Lengte
-
Geschikt voor kabelladder
-
Materiaaldikte
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Bevestigingswijze
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-629604-1000.jpg)
CVN600IN316L 1M DEKSEL KIT 3X1M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-629504-1000.jpg)
CVN500IN316L 1M DEKSEL KIT 3x1M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-646084-1000.jpg)
CP600IN316L 2000MM DEKSEL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/CM-646074-1000.jpg)
CP500IN316L 2000MM DEKSEL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-629404-1000.jpg)
CVN400IN316L 1M DEKSEL KIT 3x1M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-646064-1000.jpg)
CP400IN316L DEKSEL 2M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-629304-1000.jpg)
CVN300IN316L 1M DEKSEL KIT 3x1M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/CM-646054-1000.jpg)
CP300IN316L DEKSEL 2M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-629603-1000.jpg)
CVN 600/GC 1M DEKSEL KIT 3x1M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-629204-1000.jpg)
CVN200IN316L 1M DEKSEL KIT 3x1M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/CM-350672-WEB-R.jpg)
Deksel draadgoot L2000 B600 ZnMg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-646044-1000.jpg)
CP200IN316L 2000MM DEKSEL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-629154-1000.jpg)
CVN150IN316L1M DEKSEL KIT 3x1M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-629600-1000.jpg)
CVN 600/GS 1M DEKSEL KIT 3x1M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-629503-1000.jpg)
CVN 500/GC 1M DEKSEL KIT 3x1M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/CM-646034-1000.jpg)
CP150IN316L 2000MM DEKSEL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-629104-1000.jpg)
CVN100IN316L 1M DEKSEL KIT 3x1M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-629403-1000.jpg)
CVN 400/GC 1M DEKSEL KIT 3x1M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-646024-1000.jpg)
CP100IN316L DEKSEL 2M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/CM-350671-WEB-R.jpg)
Deksel draadgoot L2000 B500 ZnMg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-646080-1000.jpg)
CP 600/GS 2000MM DEKSEL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-629500-1000.jpg)
CVN 500/GS 1M DEKSELKIT 3x1M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-629303-1000.jpg)
CVN 300/GC 1M DEKSEL KIT 3x1M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-629054-1000.jpg)
CVN50IN316L1M DEKSEL KIT 3x1M
Exclusief BTW