![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010804-LEGRAND-1000.jpg)
Dekselafdichting vr DLP design 50x150/65x150 - dekselbr 130m
DLP DESIGN
LEGRAND
Dekselafdichting vr DLP design 50x150/65x150 - dekselbr 130m
Ref. 010804
EAN-nr.
3245060108045
Dekselafdichting vr DLP design 50x150/65x150 - dekselbr 130m
Productgroep : 23
7,57 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 150 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 50 mm |
Breedte deksel | 130 mm |
Uitvoering | Afdekstrip deksel |
Vorm | Symmetrisch |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK07 |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
8 documenten