Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Dekselafdichting voor DLP distri 150 x 60 mm - wit

DLP LEGRAND

Dekselafdichting voor DLP distri 150 x 60 mm - wit

Ref. 637385 EAN-nr. 3245066373850

Dekselafdichting voor DLP distri 150 x 60 mm - wit

Productgroep : 23
7,11 € / stuk Verpakkingseenheid 5 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor wandgootbreedte 150 mm
Geschikt voor wandgootdiepte 60 mm
Breedte deksel 150 mm
Uitvoering Afdekstrip romp wandgoot + deksel
Vorm Symmetrisch
Bevestigingswijze Opklembaar (snap)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Acrylnitril butadien styrol (ABS)
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Wit

Documentatie

3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F00883FR-03.pdf pdf (1.56 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF 004-NF 593021E (0.32 Mo)