![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/638000-LEGRAND-1000.jpg)
Dekselafdichting B45mm Kolom alu
DLP HALOGEN FREE
LEGRAND
Dekselafdichting B45mm Kolom alu
Ref. 638000
EAN-nr.
3245066380001
Dekselafdichting B45mm Kolom alu
Productgroep : 26
1,31 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 50 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 50 mm |
Breedte deksel | 45 mm |
Uitvoering | Afdekstrip romp wandgoot + deksel |
Vorm | Symmetrisch |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
1 document
PEP
SELECTEER