![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637105_pw_170107.jpg)
Dekselafdichting 25 x 25 mm DLP lijsten halogeenvrij
DLP HALOGEN FREE
LEGRAND
Dekselafdichting 25 x 25 mm DLP lijsten halogeenvrij
Ref. 637105
EAN-nr.
3245066371054
Dekselafdichting 25 x 25 mm DLP lijsten halogeenvrij
Productgroep : 71
6,59 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 25 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 25 mm |
Breedte deksel | 24 mm |
Uitvoering | Afdekstrip romp wandgoot + deksel |
Vorm | Symmetrisch |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
Slagvastheid | IK07 |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER