DEKSEL VOOR 503E VIERK. -GEEL- 106 X 71 X 52MM
AXOLUTE
BTICINO
DEKSEL VOOR 503E VIERK. -GEEL- 106 X 71 X 52MM
Ref. 503EC
EAN-nr.
8012199302317
DEKSEL VOOR 503E VIERK. -GEEL- 106 X 71 X 52MM
Productgroep : 66
2,12 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 80 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Kleur | Wit |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER