Deksel kabelladder 316L L3000 B200
SWIFTS
LEGRAND
Deksel kabelladder 316L L3000 B200
Ref. CV200SX
EAN-nr.
5012774106302
Deksel kabelladder 316L L3000 B200
Productgroep : V07
228,59 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte deksel | 282 mm |
---|---|
Materiaaldikte | 1.2 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Lengte | 3000 mm |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER