Deksel GWO klik-in B45 L200mm R9003
GWO6
LEGRAND
Deksel GWO klik-in B45 L200mm R9003
Ref. VG351280
EAN-nr.
3245063512801
Deksel GWO klik-in B45 L200mm R9003
Productgroep : V03
13,10 €
/
0.2 m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 45 mm |
---|---|
Lengte | 200 mm |
Uitvoering | Glad |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER