![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/35/CM-350669-WEB-R.jpg)
Deksel draadgoot L2000 B400 ZnMg
CABLOFIL
LEGRAND
Deksel draadgoot L2000 B400 ZnMg
Ref. CM350669
EAN-nr.
3599079917687
Deksel draadgoot L2000 B400 ZnMg
Productgroep : V11
116,35 €
/
m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte deksel | 400 mm |
---|---|
Materiaaldikte | 0.75 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Lengte | 2000 mm |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
PEP
PEP
PEP
SELECTEER