![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351510-WEB-R.jpg)
Deksel buitenhoek B45 R9003
GWO6
LEGRAND
Deksel buitenhoek B45 R9003
Ref. VG351510
EAN-nr.
3245063515109
Deksel buitenhoek B45 R9003
Productgroep : V03
57,16 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Toepassing | Buitenhoek |
---|---|
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Breedte | 45 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER