Deksel bochtstuk 316L B600 45gr
SWIFTS
LEGRAND
Deksel bochtstuk 316L B600 45gr
Ref. FBCV60045300SX
EAN-nr.
5012774482086
Deksel bochtstuk 316L B600 45gr
Productgroep : V07
1 113,37 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoek | 45° |
---|---|
Richtingsverandering | Horizontaal |
Breedte | 682 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Scharnierend | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
8 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER