![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20101116_26795_1.jpg)
Deksel bochtstuk 316L B300 90gr
SWIFTS
LEGRAND
Deksel bochtstuk 316L B300 90gr
Ref. FBCV30090300SX
EAN-nr.
5012774134947
Deksel bochtstuk 316L B300 90gr
Productgroep : V07
792,26 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoek | 90° |
---|---|
Richtingsverandering | Horizontaal |
Breedte | 382 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Scharnierend | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER