![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20101116_26795_1.jpg)
Deksel bochtstuk 316L B200 90gr
SWIFTS
LEGRAND
Deksel bochtstuk 316L B200 90gr
Ref. FBCV20090300SX
EAN-nr.
5012774134527
Deksel bochtstuk 316L B200 90gr
Productgroep : V07
642,37 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoek | 90° |
---|---|
Richtingsverandering | Horizontaal |
Breedte | 282 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Scharnierend | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER