Deksel aftakstuk Thvz B400 H100
SWIFTS
LEGRAND
Deksel aftakstuk Thvz B400 H100
Ref. BCV400300RGX
EAN-nr.
5012774599470
Deksel aftakstuk Thvz B400 H100
Productgroep : V06
335,72 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 482 mm |
---|---|
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |
Documentatie
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER