Deksel aftakstuk thvz B200
SWIFTS
LEGRAND
Deksel aftakstuk thvz B200
Ref. BCV200300RGX
EAN-nr.
5012774481522
Deksel aftakstuk thvz B200
Productgroep : V06
219,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 282 mm |
---|---|
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |
Documentatie
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER