Debro-lift mechanisme voor uitrijdbare 4P DPX³ 250HP
DPX3 250 HP
LEGRAND
Debro-lift mechanisme voor uitrijdbare 4P DPX³ 250HP
Ref. 423861
EAN-nr.
3414971232969
Debro-lift mechanisme voor uitrijdbare 4P DPX³ 250HP
Productgroep : 84
747,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Aansluittechniek |
---|---|
Breedte | 140 mm |
Hoogte | 248 mm |
Diepte | 145 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-70 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -25-85 °C |
Kleur | Grijs |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER