DCX-M net-noodomsch. 1250A 3P maat 5 - I-O-II
DCX-M
LEGRAND
DCX-M net-noodomsch. 1250A 3P maat 5 - I-O-II
Ref. 431112
EAN-nr.
3245064311120
DCX-M net-noodomsch. 1250A 3P maat 5 - I-O-II
Productgroep : 76
2 861,00 €
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
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Uitvoering als noodstopinrichting | Nee |
Uitvoering als omkeerschakelaar | Ja |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 1000 V |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 400-1000 V |
Nom. continustroom Iu | 1250 A |
Nom. continustroom, AC-21, 400 V | 1250 A |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 25 kA |
Nom. vermogen, AC-23, 400 V | 626 kW |
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 32 kA |
Aantal polen | 3 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 2 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 2 |
---|---|
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |
Motoraandrijving optioneel | Nee |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Uitschakelspoel optioneel | Nee |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
Geschikt voor verdelerinbouw | Ja |
Geschikt voor tussenbouw | Nee |
Kleur bedieningselement | Zwart |
Uitvoering van het bedieningselement | Lange draaigreep |
Vergrendelbaar | Nee |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Boutklem |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP2X |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER