![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034809-LEGRAND.jpg)
Dakventilator zonder motor kunststof - beige RAL 7032
ALTIS
LEGRAND
Dakventilator zonder motor kunststof - beige RAL 7032
Ref. 034809
EAN-nr.
3245060348090
Dakventilator zonder motor kunststof - beige RAL 7032
Productgroep : 85
433,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal ventilatoren | 0 |
---|---|
Geschikt voor wandinbouw | Nee |
Uitgevoerd als inschuifventilator | Nee |
Recirculatieventilator | Nee |
Dakventilator | Ja |
Met filter | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP23 |
Montagewijze | Schroefbevestiging |
---|---|
Geschikt voor 19 inch inbouw | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Breedte | 400 mm |
Hoogte | 350 mm |
Diepte | 100 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER