![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-034808-WEB-R.jpg)
Dakventilator 1000 m³/u kunststof - beige RAL 7032
ALTIS
LEGRAND
Dakventilator 1000 m³/u kunststof - beige RAL 7032
Ref. 034808
EAN-nr.
3245060348083
Dakventilator 1000 m³/u kunststof - beige RAL 7032
Productgroep : 85
996,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal ventilatoren | 1 |
---|---|
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz | 230-240 V |
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz | 230-240 V |
Spanningstype | AC |
Geschikt voor wandinbouw | Nee |
Uitgevoerd als inschuifventilator | Nee |
Recirculatieventilator | Nee |
Dakventilator | Ja |
Met filter | Nee |
Debiet, vrijuitblazend | 1000 m³/h |
Meetvermogen | 180 W |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP23 |
Montagewijze | Schroefbevestiging |
Geschikt voor 19 inch inbouw | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Breedte | 400 mm |
Hoogte | 350 mm |
Diepte | 100 mm |