![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035364-LEGRAND-1000.jpg)
Dakklimaatregelaar 2050/1560W 400V - RAL 7035
ALTIS
LEGRAND
Dakklimaatregelaar 2050/1560W 400V - RAL 7035
Ref. 035364
EAN-nr.
3245060353643
Dakklimaatregelaar 2050/1560W 400V - RAL 7035
Productgroep : 85
7 658,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Gewicht gas | 550 g |
---|---|
Uitvoering | Lucht/lucht |
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz | 400-400 V |
Spanningstype | AC |
Met temperatuurregeling | Ja |
Functie master/slave | Nee |
Met verwarmingsfunctie | Nee |
---|---|
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C | 2050 W |
Breedte | 567 mm |
Hoogte | 415 mm |
Diepte | 401 mm |