Dakklimaatregelaar 1150/900W 230V - RAL 7035
ALTIS
LEGRAND
Dakklimaatregelaar 1150/900W 230V - RAL 7035
Ref. 035358
EAN-nr.
3245060353582
Dakklimaatregelaar 1150/900W 230V - RAL 7035
Productgroep : 85
5 604,00 €
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
Gewicht gas | 630 g |
---|---|
Uitvoering | Lucht/lucht |
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz | 230-230 V |
Spanningstype | AC |
Met temperatuurregeling | Ja |
Functie master/slave | Nee |
Met verwarmingsfunctie | Nee |
---|---|
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C | 1150 W |
Breedte | 567 mm |
Hoogte | 415 mm |
Diepte | 401 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
8 documenten