Dak vr Atlantic kast 800 x 300 staal - RAL 7035 - 3,6 kg
ATLANTIC
LEGRAND
Dak vr Atlantic kast 800 x 300 staal - RAL 7035 - 3,6 kg
Ref. 036557
EAN-nr.
3245060365578
Dak vr Atlantic kast 800 x 300 staal - RAL 7035 - 3,6 kg
Productgroep : 18
255,30 €
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
Geschikt voor dakbeplanking | Ja |
---|---|
Geschikt voor vloerbeplanking | Nee |
Breedte | 800 mm |
Hoogte | 33 mm |
Diepte | 320 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 800 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 300 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met ontluchting | Nee |
Geschikt voor buitenopstelling | Ja |
Met kabelinvoer | Nee |