Dak vr Atlantic kast 600x200 staal - RAL 7035 - 2,1 kg
ATLANTIC
LEGRAND
Dak vr Atlantic kast 600x200 staal - RAL 7035 - 2,1 kg
Ref. 036568
EAN-nr.
3414970716156
Dak vr Atlantic kast 600x200 staal - RAL 7035 - 2,1 kg
Productgroep : 18
189,90 €
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
Geschikt voor dakbeplanking | Nee |
---|---|
Geschikt voor vloerbeplanking | Nee |
Breedte | 600 mm |
Hoogte | 30 mm |
Diepte | 200 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 600 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 200 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met ontluchting | Nee |
Geschikt voor buitenopstelling | Ja |
Met kabelinvoer | Nee |