Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Dak vr Atlantic kast 400 x 250 staal - RAL 7035 - 1,8 kg

ATLANTIC LEGRAND

Dak vr Atlantic kast 400 x 250 staal - RAL 7035 - 1,8 kg

Ref. 036553 EAN-nr. 3245060365530

Dak vr Atlantic kast 400 x 250 staal - RAL 7035 - 1,8 kg

Productgroep : 18
183,40 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor dakbeplanking Ja
Geschikt voor vloerbeplanking Nee
Breedte 400 mm
Hoogte 32 mm
Diepte 270 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast 400 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast 250 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Met ontluchting Nee
Geschikt voor buitenopstelling Ja
Met kabelinvoer Nee

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE08579AA-00.pdf pdf (0.46 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
036553.dwg dwg (0.04 Mo)