![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036551-LEGRAND-1000.jpg)
Dak vr Atlantic kast 300 x 200 staal - RAL 7035 - 1,2 kg
ATLANTIC
LEGRAND
Dak vr Atlantic kast 300 x 200 staal - RAL 7035 - 1,2 kg
Ref. 036551
EAN-nr.
3245060365516
Dak vr Atlantic kast 300 x 200 staal - RAL 7035 - 1,2 kg
Productgroep : 18
153,00 €
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
Geschikt voor dakbeplanking | Ja |
---|---|
Geschikt voor vloerbeplanking | Nee |
Breedte | 300 mm |
Hoogte | 30 mm |
Diepte | 220 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 300 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 200 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met ontluchting | Nee |
Geschikt voor buitenopstelling | Ja |
Met kabelinvoer | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER