Dak voor kast 500 x 250 mm RAL 7035
MARINA
LEGRAND
Dak voor kast 500 x 250 mm RAL 7035
Ref. 036293
EAN-nr.
3245060362935
Dak voor kast 500 x 250 mm RAL 7035
Productgroep : 18
323,50 €
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
Geschikt voor dakbeplanking | Ja |
---|---|
Geschikt voor vloerbeplanking | Nee |
Breedte | 510 mm |
Hoogte | 79 mm |
Diepte | 310 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 500 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 250 mm |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met ontluchting | Nee |
Geschikt voor buitenopstelling | Ja |
Met kabelinvoer | Nee |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
6 documenten