![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034946-LEGRAND.jpg)
Dak voor Altis kast 800x500 mm RAL 7035 - gewicht 9 kg
ALTIS
LEGRAND
Dak voor Altis kast 800x500 mm RAL 7035 - gewicht 9 kg
Ref. 034946
EAN-nr.
3245060349462
Dak voor Altis kast 800x500 mm RAL 7035 - gewicht 9 kg
Productgroep : 85
221,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor dakbeplanking | Ja |
---|---|
Geschikt voor vloerbeplanking | Nee |
Breedte | 800 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 550 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 800 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 500 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 7012 |
Met ontluchting | Nee |
Geschikt voor buitenopstelling | Ja |
Met kabelinvoer | Nee |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
6 documenten