![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-034941-WEB-R.jpg)
Dak voor Altis kast 800x400 mm RAL 7035 - gewicht 7 kg
ALTIS
LEGRAND
Dak voor Altis kast 800x400 mm RAL 7035 - gewicht 7 kg
Ref. 034941
EAN-nr.
3245060349417
Dak voor Altis kast 800x400 mm RAL 7035 - gewicht 7 kg
Productgroep : 85
212,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor dakbeplanking | Ja |
---|---|
Geschikt voor vloerbeplanking | Nee |
Breedte | 800 mm |
Hoogte | 40 mm |
Diepte | 450 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 800 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 400 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 7012 |
Met ontluchting | Nee |
Geschikt voor buitenopstelling | Ja |
Met kabelinvoer | Nee |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
6 documenten