Dak voor Altis kast 1200x500mm RAL 7035 - gewicht 10 kg
ALTIS
LEGRAND
Dak voor Altis kast 1200x500mm RAL 7035 - gewicht 10 kg
Ref. 034948
EAN-nr.
3245060349486
Dak voor Altis kast 1200x500mm RAL 7035 - gewicht 10 kg
Productgroep : 85
270,50 €
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
Geschikt voor dakbeplanking | Ja |
---|---|
Geschikt voor vloerbeplanking | Nee |
Breedte | 1200 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 550 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 1200 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 500 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 7012 |
Met ontluchting | Nee |
Geschikt voor buitenopstelling | Ja |
Met kabelinvoer | Nee |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
6 documenten