Dak Marina (b x d) 800x400 mm RAL 7035
MARINA
LEGRAND
Dak Marina (b x d) 800x400 mm RAL 7035
Ref. 036297
EAN-nr.
3245060362973
Dak Marina (b x d) 800x400 mm RAL 7035
Productgroep : 18
418,60 €
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
Geschikt voor dakbeplanking | Ja |
---|---|
Geschikt voor vloerbeplanking | Nee |
Breedte | 794 mm |
Hoogte | 129 mm |
Diepte | 521 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 800 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 400 mm |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met ontluchting | Nee |
Geschikt voor buitenopstelling | Ja |
Met kabelinvoer | Nee |