Dagprogrammator 2P+A 16A - 3680W - 230V
OMNIREX
LEGRAND
Dagprogrammator 2P+A 16A - 3680W - 230V
Ref. 095860
EAN-nr.
3245060958602
Dagprogrammator 2P+A 16A - 3680W - 230V
Productgroep : 19
26,95 €
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
Montagewijze | Tussenstekker met contactdoos |
---|---|
Uitvoering wandcontactdoos | Aardingspen |
Voedingsspanning | 230-230 V |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
Frequentie voedingsspanning | 50-50 Hz |
Type aandrijving | Netsynchroon |
Uitvoering | Analoog |
Gangnauwkeurigheid per dag | 0 s |
Nom. schakelstroom bij 230V AC | 16 A |
Kloktype | Dagklok |
Kortste schakeltijd | 15 min |
Autonomie in uren | 0 |
Autonomie in jaren | 0 |
---|---|
Automatische omschakeling zomer/winter | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 55 mm |
Hoogte | 108.5 mm |
Diepte | 39.5 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-60 °C |
Kleur | Wit |
Halogeenvrij | Ja |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER