Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Cylindr.smeltzek.12A - 1000Vdc 10x38 mm

PV LEGRAND

Cylindr.smeltzek.12A - 1000Vdc 10x38 mm

Ref. 414628 EAN-nr. 3245064146289

Cylindr.smeltzek.12A - 1000Vdc 10x38 mm

Productgroep : L11
10,94 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 10 mm
Grootte 10x38 mm
Spanningstype DC
Diepte 38 mm
Nom. (meet)spanning 1000 V
Bedrijfsklasse gPV (PV-beveiliging)
Nom. (meet)stroom 12 A
Uitvoering kenmelder Overig
Uitvoering Keramische zekering
Afschakelvermogen 10 kA
Vermogensverlies bij nom. stroom 0.72 W
Gebruikstemperatuur -25-40 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F01249FR01.pdf pdf (0.51 Mo)
Technische fiche
F01249EN01.pdf pdf (0.71 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-2015-304-V1-EN.pdf pdf (0.66 Mo)