![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414626-LEGRAND-1000.jpg)
Cylindr.smeltzek. 8A - 1000Vdc 10x38 mm
PV
LEGRAND
Cylindr.smeltzek. 8A - 1000Vdc 10x38 mm
Ref. 414626
EAN-nr.
3245064146265
Cylindr.smeltzek. 8A - 1000Vdc 10x38 mm
Productgroep : L11
10,94 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 10 mm |
---|---|
Grootte | 10x38 mm |
Spanningstype | DC |
Diepte | 38 mm |
Nom. (meet)spanning | 1000 V |
Bedrijfsklasse | gPV (PV-beveiliging) |
Nom. (meet)stroom | 8 A |
Uitvoering kenmelder | Overig |
---|---|
Uitvoering | Keramische zekering |
Afschakelvermogen | 10 kA |
Vermogensverlies bij nom. stroom | 0.7 W |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER