-
Nom. bedrijfsstroom
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. bedrijfsstroom
-
Nom. bedrijfsstroom
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
(Meet)bekrachtigingsspanning
-
(Meet)bekrachtigingsspanning
-
Spanningstype van de bedrijfsspanning
-
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Schuif voor handmatige schakeling
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Max. gloeilampbelasting
-
Max. gloeilampbelasting
-
Max. gloeilampbelasting
-
Max. belasting TL-buis
-
Max. belasting TL-buis
-
Max. belasting TL-buis
-
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)
-
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)
-
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)
-
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)
-
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)
-
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Frequentie
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
CX³ verm. ct 230V - 4P-63A 400V - 4NO - 3mod
Exclusief BTW
CX³ verm. ct 230V - 2P-63A 250V - 2NO - 2mod
Exclusief BTW
CX³ verm. ct 230V - 4P-25A 400V - 2NO+2NG - 2mod
Exclusief BTW
CX³ verm. ct 24V - 4P-25A 400V - 2NO+2NG - 2mod
Exclusief BTW
CX³ verm. ct 230V - 4P-25A 400V - 4NG - 2mod
Exclusief BTW
CX³ verm. ct 24V - 4P-25A 400V - 4NO - 2mod
Exclusief BTW
CX³ verm. ct 24V - 2P-25A 250V - 2NO - 1mod
Exclusief BTW
CX³ verm. ct 230V - 4P-25A 400V - 4NO - 2mod
Exclusief BTW
CX³ verm. ct 24V - 2P-16A 250V - NO+NG - 1mod
Exclusief BTW
CX³ verm. ct 230V - 2P-25A 250V - 2NG- 1mod
Exclusief BTW
CX³ verm. ct 230V - 2P-25A 250V - 2NO - 1mod
Exclusief BTW
CX³ verm. ct 230V - 2P-16A 250V - NO+NG - 1mod
Exclusief BTW