![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412561-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ verm.ct 230V-4P-25A stil - 250V - 4NO - 1mod
CX3
LEGRAND
CX³ verm.ct 230V-4P-25A stil - 250V - 4NO - 1mod
Ref. 412561
EAN-nr.
3245064125611
CX³ verm.ct 230V-4P-25A stil - 250V - 4NO - 1mod
Productgroep : 21
84,19 €
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
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 400-400 V |
---|---|
Nom. bedrijfsstroom | 25 A |
(Meet)bekrachtigingsspanning | 195-253 V |
Spanningstype van de bedrijfsspanning | AC |
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning | AC |
Aantal contacten als maakcontact | 4 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Max. gloeilampbelasting | 3000 W |
Max. belasting TL-buis | 2100 VA |
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) | 2200 VA |
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) | 2800 VA |
---|---|
Schuif voor handmatige schakeling | Ja |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Nevenapparaat mogelijk | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Breedte | 35.6 mm |
Hoogte | 94.9 mm |
Diepte | 66.3 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
4 documenten
Overeenkomst
VDE-40029913
(0.36 Mo)
PEP
Overeenkomst
NF-NF012_2632
(0.8 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-CB FR_709436
(0.64 Mo)
SELECTEER