![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412558-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ verm.ct 230V-2P-25A stil - 250V - 2NO - 1mod
CX3
LEGRAND
CX³ verm.ct 230V-2P-25A stil - 250V - 2NO - 1mod
Ref. 412558
EAN-nr.
3245064125581
CX³ verm.ct 230V-2P-25A stil - 250V - 2NO - 1mod
Productgroep : 21
64,11 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 250-250 V |
---|---|
Nom. bedrijfsstroom | 25 A |
(Meet)bekrachtigingsspanning | 195-253 V |
Spanningstype van de bedrijfsspanning | AC |
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning | AC |
Aantal contacten als maakcontact | 2 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Max. gloeilampbelasting | 3000 W |
Max. belasting TL-buis | 2100 VA |
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) | 2200 VA |
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) | 2800 VA |
---|---|
Schuif voor handmatige schakeling | Ja |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Nevenapparaat mogelijk | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Breedte | 17.8 mm |
Hoogte | 94.9 mm |
Diepte | 66.3 mm |
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
VDE-40029913
(0.36 Mo)
PEP
Overeenkomst
NF-NF012_2632
(0.8 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-CB FR_709436
(0.64 Mo)
SELECTEER