CX³ verm. ct 230V- 3P-40A hen. 400V - 3NO - 3mod
CX3
LEGRAND
CX³ verm. ct 230V- 3P-40A hen. 400V - 3NO - 3mod
Ref. 412549
EAN-nr.
3245064125499
CX³ verm. ct 230V- 3P-40A hen. 400V - 3NO - 3mod
Productgroep : 21
137,10 €
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
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 400-400 V |
---|---|
Nom. bedrijfsstroom | 40 A |
(Meet)bekrachtigingsspanning | 195-253 V |
Spanningstype van de bedrijfsspanning | AC |
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning | AC |
Aantal contacten als maakcontact | 3 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Max. gloeilampbelasting | 5000 W |
Max. belasting TL-buis | 3100 VA |
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) | 3400 VA |
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) | 1400 VA |
---|---|
Schuif voor handmatige schakeling | Ja |
Breedte in module-eenheden | 3 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Nevenapparaat mogelijk | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Breedte | 68 mm |
Hoogte | 94 mm |
Diepte | 53.4 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
1 document
3D Autocad
3 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_712933
(0.41 Mo)
Overeenkomst
VDE-40034227
(0.4 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3114
(0.55 Mo)
SELECTEER