Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

CX³ verm. ct 230V- 2P-25A hen. 400V - 4NO - 2mod

CX3 LEGRAND

CX³ verm. ct 230V- 2P-25A hen. 400V - 4NO - 2mod

Ref. 412551 EAN-nr. 3245064125512

CX³ verm. ct 230V- 2P-25A hen. 400V - 4NO - 2mod

Productgroep : 21
75,86 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Bedrijfsspanning (meetspanning) 400-400 V
Nom. bedrijfsstroom 25 A
(Meet)bekrachtigingsspanning 195-253 V
Spanningstype van de bedrijfsspanning AC
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning AC
Aantal contacten als maakcontact 4
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Max. gloeilampbelasting 3000 W
Max. belasting TL-buis 2100 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) 2200 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) 1000 VA
Schuif voor handmatige schakeling Ja
Breedte in module-eenheden 2
Inbouwdiepte 44 mm
Nevenapparaat mogelijk Ja
Beschermingsgraad (IP) IP2X
Breedte 35.6 mm
Hoogte 94.9 mm
Diepte 72.6 mm

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F01332FR-03.pdf pdf (0.66 Mo)
Technische fiche
F01332EN-03.pdf pdf (0.7 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
412517.dwg dwg (0.13 Mo)
4 documenten
Overeenkomst
VDE-40029913 (0.36 Mo)
PEP
LGRP-2015-303-v1-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2632 (0.8 Mo)
Overeenkomst