CX³ verm. ct 230V - 2P-25A 250V - 2NO - 1mod
CX3
LEGRAND
CX³ verm. ct 230V - 2P-25A 250V - 2NO - 1mod
Ref. 412523
EAN-nr.
3245064125239
CX³ verm. ct 230V - 2P-25A 250V - 2NO - 1mod
Productgroep : 21
54,95 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 250-250 V |
---|---|
Nom. bedrijfsstroom | 25 A |
(Meet)bekrachtigingsspanning | 195-253 V |
Spanningstype van de bedrijfsspanning | AC |
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning | AC |
Aantal contacten als maakcontact | 2 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Max. gloeilampbelasting | 3000 W |
Max. belasting TL-buis | 2100 VA |
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) | 2200 VA |
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) | 1000 VA |
Schuif voor handmatige schakeling | Ja |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Nevenapparaat mogelijk | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Breedte | 17.8 mm |
---|---|
Hoogte | 94.9 mm |
Diepte | 67.3 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -25-60 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 0.75-6 mm² |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Montagewijze | DIN-rail |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
5 documenten
Overeenkomst
VDE-40029913
(0.36 Mo)
PEP
Overeenkomst
NF-NF012_2632
(0.8 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-CB FR_709436
(0.64 Mo)
PEP
SELECTEER