Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

CX3 verklikker enkel LED groen 110/400V AC - 1 module

CX3 LEGRAND

CX3 verklikker enkel LED groen 110/400V AC - 1 module

Ref. 412926 EAN-nr. 3414970531438

CX3 verklikker enkel LED groen 110/400V AC - 1 module

Productgroep : 21
17,98 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Kleur kapje (kalotje) Groen
Lamptype LED
Lampvoet Overig
Max. lampvermogen 0.5 W
Nom. (meet)spanning 400 V
Spanningstype AC
Breedte in module-eenheden 1
Inbouwdiepte 44 mm
Beschermingsgraad (IP) IP40
Breedte 17.8 mm
Hoogte 93.4 mm
Diepte 67.3 mm
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -25-70 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
Frequentie 50-60 Hz
Geschatte levensduur van de gloeilamp 100000 h
Richting van de stroomtoevoer By the top or bottom
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
capaciteit aansluitklemmen 0.75-4 mm²
Type verbinding Cable
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Montagewijze DIN-rail

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F02023FR-02.pdf pdf (0.4 Mo)
Technische fiche
F02023EN-02.pdf pdf (0.36 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
412926.dwg dwg (0.13 Mo)
1 document
Overeenkomst