CX3 verklikker enkel LED geel 110/400V AC - 1 module
CX3
LEGRAND
CX3 verklikker enkel LED geel 110/400V AC - 1 module
Ref. 412928
EAN-nr.
3414970531223
CX3 verklikker enkel LED geel 110/400V AC - 1 module
Productgroep : 21
17,98 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur kapje (kalotje) | Geel |
---|---|
Lamptype | LED |
Lampvoet | Overig |
Max. lampvermogen | 0.5 W |
Nom. (meet)spanning | 400 V |
Spanningstype | AC |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Breedte | 17.8 mm |
Hoogte | 93.4 mm |
Diepte | 67.3 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
---|---|
Frequentie | 50-60 Hz |
Geschatte levensduur van de gloeilamp | 100000 h |
Richting van de stroomtoevoer | By the top or bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 0.75-4 mm² |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Montagewijze | DIN-rail |
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
OC / CB-FR 664481
(0.8 Mo)
SELECTEER