![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412931-LEGRAND-1000.jpg)
CX3 verklik. dubbel LED groen+ rood 110/400V AC - 1 module
CX3
LEGRAND
CX3 verklik. dubbel LED groen+ rood 110/400V AC - 1 module
Ref. 412931
EAN-nr.
3414970531735
CX3 verklik. dubbel LED groen+ rood 110/400V AC - 1 module
Productgroep : 21
22,03 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur kapje (kalotje) | Overig |
---|---|
Lamptype | LED |
Max. lampvermogen | 0.5 W |
Nom. (meet)spanning | 400 V |
Spanningstype | AC |
---|---|
Breedte in module-eenheden | 1 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
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
OC / CB-FR 664481
(0.8 Mo)
SELECTEER