-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Functie
-
Nom. (meet)spanning
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Apparaatmontage
-
Functie
-
Functie
-
Functie
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Stuurspanning 1
-
Stuurspanning 1
-
Stuurspanning 1
-
Stuurspanning 1
-
Stuurspanningstype 1
-
Handbediening
-
Frequentie stuurspanning 1
-
Met autotest voor aardlekfunctie
-
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
-
Stuurspanningstype 2
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Voedingsspanning
-
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/412414-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ stand.tele - 4P - 24V 16A 4NO - schroefklemmen - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/412416-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ stand.tele - 4P - 230V 16A 4NO - schroefklemmen - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/412401-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ gel.arm tijdvertr. 230 16A NO - schroefklemmen - 1mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/412410-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ stand.tele - 2P - 24V 16A 2NO - schroefklemmen - 1mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/412412-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ stand.tele - 2P - 230V 16A 2NO - schroefklemmen - 1mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/412411-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ stand.tele - 2P - 48V 16A 2NO - schroefklemmen - 1mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/412404-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ stand.tele - 1P - 12V 16A NO - schroefklemmen - 1mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/412400-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ geluidsarm.tele 230V 16A NO - schroefklemmen - 1mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/412405-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ stand.tele - 1P - 24V 16A NO - schroefklemmen - 1mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/412408-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ stand.tele - 1P - 230V 16A NO - schroefklemmen - 1mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/412420-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ stand.tele - 1P - 230V 16A NO - auto klemmen - 1 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/412439-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ compensator vor tl 230V 50/60Hz
Exclusief BTW