CX³ stand.tele - 1P - 230V 16A NO - schroefklemmen - 1mod
CX3
LEGRAND
CX³ stand.tele - 1P - 230V 16A NO - schroefklemmen - 1mod
Ref. 412408
EAN-nr.
3245064124089
CX³ stand.tele - 1P - 230V 16A NO - schroefklemmen - 1mod
Productgroep : 21
41,05 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Functie | Mechanisch, voor centrale besturing |
---|---|
Montagewijze | DIN-rail |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Stuurspanning 1 | 210-250 V |
Stuurspanningstype 1 | AC |
Frequentie stuurspanning 1 | 50-60 Hz |
Stuurspanningstype 2 | AC |
Voedingsspanning | 210-230 V |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6) | 16 A |
Handbediening | Ja |
Breedte | 17.8 mm |
---|---|
Hoogte | 95 mm |
Diepte | 70.2 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
Gebruikstemperatuur | -25-60 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Richting van de stroomtoevoer | From the bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 0.75-6 mm² |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
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
OC / CB-CB FR 645040C
(0.33 Mo)
SELECTEER