![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412404-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ stand.tele - 1P - 12V 16A NO - schroefklemmen - 1mod
CX3
LEGRAND
CX³ stand.tele - 1P - 12V 16A NO - schroefklemmen - 1mod
Ref. 412404
EAN-nr.
3245064124041
CX³ stand.tele - 1P - 12V 16A NO - schroefklemmen - 1mod
Productgroep : 21
49,26 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Functie | Mechanisch, voor centrale besturing |
---|---|
Montagewijze | DIN-rail |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Stuurspanning 1 | 11-13 V |
---|---|
Stuurspanningstype 1 | AC |
Frequentie stuurspanning 1 | 50-60 Hz |
Breedte | 17.8 mm |
Hoogte | 95 mm |
Diepte | 70.2 mm |
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
OC / CB-CB FR 645040C
(0.33 Mo)
SELECTEER