![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412904-LEGRAND-1000.jpg)
CX3 schakelaar NO + NG 250V - 32A - 1 module
CX3
LEGRAND
CX3 schakelaar NO + NG 250V - 32A - 1 module
Ref. 412904
EAN-nr.
3414970531346
CX3 schakelaar NO + NG 250V - 32A - 1 module
Productgroep : 21
21,93 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Schakelfunctie | Wisselschakelaar |
---|---|
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 1 |
Aantal polen | 2 |
Nom. (meet)stroom | 32 A |
Nom. (meet)spanning | 250 V |
Min. meetspanning | 230 V |
Kortsluitvastheid (Icw) | 0.384 kA |
Spanningstype | AC |
Met signaallamp | Nee |
Kleur kapje (kalotje) | Overig |
Lamptype | Overig |
Lampvoet | Overig |
Breedte in module-eenheden | 1 |
---|---|
Inbouwdiepte | 44 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 17.7 mm |
Hoogte | 94 mm |
Diepte | 76 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-6 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Montagewijze | DIN-rail |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
4 documenten
PEP
Overeenkomst
NF-NF012_3026
(0.93 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_712329
(0.65 Mo)
Overeenkomst
VDE-40021636
(0.57 Mo)
SELECTEER