CX³ lampje groen + rood 12/48V 1 module
CX3
LEGRAND
CX³ lampje groen + rood 12/48V 1 module
Ref. 412941
EAN-nr.
3414970795373
CX³ lampje groen + rood 12/48V 1 module
Productgroep : 21
33,69 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur kapje (kalotje) | Overig |
---|---|
Lamptype | LED |
Max. lampvermogen | 0.12 W |
Nom. (meet)spanning | 48 V |
Spanningstype | AC/DC |
---|---|
Breedte in module-eenheden | 1 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER